衛生的 - 高湿度環境対応

高湿度環境対応(HE)産業用ロボットシリーズ

世界中の食品業界で は、 産業用ロボット、特にHEロボットが衛生的で湿度の高い環境向けに広く使用されています。ストーブリのHEロボットアームは 、そのコンプライアンスに準拠したユニークな デザイン、比類のない技術的性能 、細菌汚染リスクを完全に排除する設計により、マーケットリーダーとなっています。この大きなイノベーションは、食品業界に革命をもたらしました 。 
HEロボットは、ウォータージェット切断、洗浄、 バリ取りなどの 過酷な環境 下での アプリケーション向けにも適しています。

ハイライト

衛生的、高湿度、または過酷な環境向けのロボット

ストーブリのHEロボットは、機械の手入れだけでなく、食品や金属産業などの用途にも独自の利点を提供しています。

主な用途

仕様

6軸ロボット
モデル

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

軸数66666
最大可搬質量(kg)4.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
リーチ範囲(mm)670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

繰り返し精度(mm)±0.02

±0.02

±0.015

±0.02 / ±0.03

±0.02

保護等級

(※リスト部)

IP65

(※IP67)

IP65

(※IP67)

IP65

(※IP67)

IP65

(※IP67)

IP65

(※IP67)

設置方法360°取り付け可能性床置きまたは天吊り床置きまたは天吊り*
ロボットコントローラCS9
CS9 MPCS9HP

*天吊りはご相談ください

スカラロボット
モデル

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

軸数 4444
最大可搬質量(kg)8.48.48.48.4
リーチ範囲(mm)460620800 1000
繰返し精度(mm)±0.01    ±0.01  mm±0.015  mm±0.02  mm
ストローク(mm)200 または 400 (オプション)200 または 400 (オプション)200 または 400  (オプション)200 または 400 (オプション)
保護等級(リスト部)IP65 IP65IP65IP65 
設置方法床置きまたは天吊り
ロボットコントローラCS9