食品業界

生産性と効率を向上させながら、汚染リスクを削減

食品業界

食品業界におけるロボットベースの自動化ソリューション

食品業界とサプライチェーンは、安全性、信頼性、経済パフォーマンスの面で高い水準に到達する必要があります。また、熟練労働者の不足が長期化していることも大きな問題となっています。自動化は明確なソリューションを提供します。一次・二次加工および包装領域の幅広いタスク向けにカスタマイズされたロボットシステムは、業界の課題に対して実行可能で費用対効果の高いオプションを提供します。

食品業界では、柔軟性 と 安全性 の面でも優れた 性能 を発揮する 衛生的な設計ソリューション が求められています。 剛性 と 精度 も重要な要素であり、ストーブリのロボットはそれらを兼ね備えています。6軸でもSCARAでも、ストーブリ の食品グレードロボットHEタイプ は、各プロセスステップの要件をカバーします。当社は、すべてのハンドリング、ピック&プレース、パッケージング、パレタイジングプロセスの自動化をお手伝いします。

セグメント

ロボットがユーザーのニーズを満たすための5つの前提条件:

1.衛生的なデザイン

バクテリアによる汚染は、特に包装されていない食品と直接接触する場合は避けなければなりません。

2.食品グレードのオイル

万が一の潤滑油漏れによる汚染リスクを避けるため、使用するオイルは食品グレードタイプでなければなりません。

3.加圧

ロボットアームを加圧することで、微生物の侵入を防ぐことができます。

4.ウォッシュダウン互換性

すべてのシステムコンポーネントの毎日の集中的な清掃は、食品の品質を確保するための重要な要素です。

5. ロボットポートフォリオ

製造プロセス。食品製造では、単一のプロセスだけでなく、最初のステップから二次包装までの複雑なワークフローがあります。

ロボットラインアップ

ソリューションとサクセスストーリー

リセット

ダウンロード

パンフレット(PDF)

お問合せ

ご質問にスペシャリストがお答えします