コントローラ

CS9ロボットコントローラ:次世代コントローラ

CS9コントローラーは、そのスマートな設計互換性により、一貫した汎用性があります。オープンアーキテクチャにより、本番環境と互換性があり、各ユーザープロファイルを高速で統合します。 

安全機能は、各アプリケーションプロファイルに組み込まれています。

汎用的で強力な制御プラットフォーム








オープンアーキテクチャ

スマート生産への接続性

  • すべての生産機器およびERPとの互換性
  • リアルタイム・イーサネットを含むすべての標準化された通信プロトコルが利用可能で、独自のソフトウェアスイートを介して設定可能
  • HTMLベースのWebサーバーとあらゆるデバイスで利用可能なカスタムインターフェイスを内蔵
  • デジタル生産とコックピットのためのスマートデータ
  • すべてのインターフェースからアクセス可能でリンク可能なシステムデータ
  • オプションのOPC UAサーバー
  • IP67 EtherCat I/Oモジュールにより、周辺機器へのモジュール式接続が可能

技術仕様

CS9コントローラーCS9CS9 MPCS9 HP

寸法:高さ x 幅 x 奥行き

270 X 445 X 365 mm

297 X 445 X 365 mm780 X 680 X 650 mm

保護クラス

IP20準拠IP54

システム/プログラミング言語

ストーブリ・ロボティクス・コントロール  VAL 3

使用可能なインターフェース

USBポート×2

RS232ポート×1

 

ハードウェア IO

  • 2つの高速入力
  • 2つの高速出力
  • 4つの安全な設定可能な入力
  • 3つの安全な設定可能な出力

 

イーサネットポート×2

  • TCP/IPおよびUDPソケット通信
  • FTPサーバー/クライアントのサポート
  • ウェブサーバー
  • オプション:OPC UAサーバー

 

EtherCATマスターポート×1

2つのリアルタイムイーサネットポート

  • Modbus TCP/IPサーバおよびクライアント
  • Sercos IIIスレーブ
  • イーサネット IP アダプター
  • PROFINET (PROFIsafe**) IOデバイス
  • EtherCAT/FSoEスレーブ
  • Powerlink制御ノード

 

オプションのPCIeカード

  • ASIマスター
  • CCLink クライアント
  • Profibus DP マスター & スレーブ
  • イーサネットIPスキャナ&アダプタ
  • ProfiNet IO - Controller & Device
  • EtherCATマスター&スレーブ
  • Sercos III マスター & スレーブ
  • Powerlink制御ノード

 

オプションの関連EtherCAT IO機器

  • デジタル IO
  • アナログ IO
  • エンコーダインターフェース
  • シリアルインターフェース
  • IP65/66/67 EtherCATボックス

ストーブリのロボット

TS2-40、 TS2-60、 TS2-80、 TS2-100

TX2-40、 TX2-60 / L、 TX2-90 / L / XL、

MRS90型

TX2-140TX2-160/L
TX2-200/L