- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
高速で正確なTX2産業用ロボットは、次世代の6軸ロボットアームです。このロボットシリーズは、速度、頑強性、コンパクトサイズ 、精度の理想的な組み合わせを実現 。厳しい環境条件を含むすべての 業界に適応できる独自の機能を備えています。
オプションの SIL3 / PL e安全機能により、高い生産性を実現しながら、人と機械のコラボレーションを提供します。
TX2-160の最大可搬質量 は40kg 、リーチ範囲 は最大2010mmです。