エレクトロニクス環境

ESD対応ロボットのラインアップ

ストーブリのESDロボットシリーズは  、エレクトロニクス用途で求められる要件を満たすロボットです。当社の4軸スカラロボットと6軸ロボット は、 電子部品を安全にハンドリングするため、静電気放電 を防ぐように設計されています 。EPA(静電気対策エリア)での動作が可能で、PCB組立やあらゆる種類の 部品検査、 試験、 包装 など 、さまざまな用途に対応します。

ハイライト

エレクトロニクス産業

ESDロボットは、製造時に電子部品を安全に取り扱えるよう、静電気放電を防止するように設計されています。

主な用途

技術仕様

6軸ロボット
モデル

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

自由度66666
可搬質量(kg)2.34.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25
リーチ範囲(mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

繰返し精度(mm)±0.02±0.02 

±0.02

±0.015

±0.02/±0.03

保護クラス

(※リスト部)

IP65

(※IP67)

IP65

(※IP67)

IP65

(※IP67)

IP65

(※IP67)

IP65

(※IP67)

設置方法360°取り付け可能性
床または天井
ストーブリコントローラーCS9CS9 MP
スカラロボット
モデル

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

自由度 4444
可搬質量(kg)8.48.48.48.4
リーチ範囲(mm)460620800 名1000
繰返し精度(mm)0±0.010±0.01±0.0150±0.02
ストローク(mm)200 または 400 (オプション)200 または 400 (オプション)200 または 400  (オプション)200 または 400 (オプション)
保護クラスIP65IP65IP65IP65
設置方法床置きまたは天吊り
ストーブリコントローラーCS9