- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
高速で正確なTX2産業用ロボットは、次世代の6軸ロボットアームです。このロボットシリーズは、速度、頑強性、コンパクトサイズ 、精度の理想的な組み合わせを実現 。厳しい環境条件を含むすべての業界に適応可能な独自の機能を備えています。
オプションの SIL3 / PLe安全機能により 、高い生産性を実現しながら、人と機械のコラボレーションを提供します。
TX2-40の可搬質量は最大 2kg 、最大リーチ範囲は515mmです 。