- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリのユーザーや大手製薬会社は 、ストーブリのソリューションに信頼を寄せています。これにより、ストーブリのエンジニアは、よく知られた医薬品 生産環境専用のロボットを導入する際に有利です。
ストーブリは医薬品市場で30年の実績があり、医薬品市場の複数の制約を満たすために、市場で最も幅広い4軸および6軸 のステリクリーン および クリーンルームロボット を開発することができました。ロボットは、その柔軟性と個別化医療や小ロット生産の トレンドにより、ますます人気が高まっています。
ストーブリの医薬品製品には、 無菌環境 向けのStericleanシリーズと Stericlean+シリーズがあり、最高の衛生および清浄度基準を満たす バリデーション済みのソリューション を提供することで 、製薬業界のますます厳しくなる要件に対応しています。
この業界では、ロボットは可搬重量、リーチ、速度によって 定義されます。 製薬業界では、 生産環境や機器に使用される洗浄プロセスに関連する 4 つ目の要素 も考慮されます。ストーブリは、医薬特有のニーズにフォーカスした柔軟なソリューションを提供しています。
製薬工場は、除染プロセスと粒子の排出に応じて要求が異なるいくつかのエリアに分けられます。ストーブリは、H₂O₂の薬品耐性があるGradeAの最も制限の厳しいアイソレーターから、物流エリア、検査、RABS、アルコールで機器を洗浄する二次包装まで、4つの要件レベルを定義しています。
アイソレーター内のTX2-40 Stericlean+によるバイアル充填
TX2-60 Stericlean+ 充填バイアルをトレイにセットします
空の容器でアイソレーターをロードします。TX2-160 Stericleanロボットがトレイ/Akyluxボックスを取ります。TX2-40が製品を充填ラインに押し込みます。
アイソレーターから充填された容器をアンロードし、二次包装、オートクレーブ、または凍結乾燥機に移動
TX2-90ロボットによるパレタイジング
TX2-60によるTUBの装填
TX2-60ロボットが充填されたシリンジをブリスターに入れます。
TX2-160ロボットによるパレタイジングは、自動フォークリフトがパレットを物流エリアに移動します。