ステリクリーンロボット

Stericleanは、30年以上にわたり医薬用のサービスを提供してきた滅菌技術の実績があります。この信頼性の高いソリューションは、病原体が存在しないエリアを確保するため、医療研究所や工業現場で不可欠です。A/Cグレードの環境向けに設計されたStericleanは、無菌のローディング・アンローディングプロセスに優れています。その精度と耐久性のある構造により、9種類の洗浄剤に耐え、非の打ちどころのない洗浄基準を維持しながら、非常に効率的です。

衛生的なデザイン

  • H2O2吸収・離脱が可能な特定コーティング
  • 滑らかな表面
  • 性能に影響しないNSF H1オイル採用
  • 重要部品はステンレス

改善されたシール性と清掃性

  • 医薬プロセスに適したカバーシ ール 
  • ハイジェニックスクリュー
  • IP65/IP67(リスト部)

 

スマートデザイン

  • 中空ドライブシャフトと内部配線による密閉型6軸アーム
  • コネクタ-ロボットベース部の垂直接続
  • 360°設置が可能
  • 特許取得済みのJCSスマートギアボックス
  • ユニークでモジュール型のSIL3 / PL e安全機能

ドキュメンテーションパッケージ

マニュアルや清浄度、清掃適正、除染適正に関するレポート

ロボットのスペシャリスト:ストーブリへご連絡ください

技術仕様

6軸ロボット ステリクリーン
モデル

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

自由度666666
耐荷重(kg)24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
手首でのリーチ(mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

繰り返し精度(mm)±0.02±0.02

±0.02

±0.015

±0.02/±0.03

±0.02

洗浄性: H202 35%、H202 50%、イソプロピルアルコール(IPA)、ジエテニルエーテル、エタノール、硫酸、シクロヘキサン、ホルマリン、アンモニア

クリーンルーム 標準:

ISO 14644-1の
FS209Eの

 

クラス4

クラス10

 

クラス4

クラス10

 

クラス4

クラス10

 

クラス4

クラス10

 

クラス4
クラス10

 

クラス5
クラス100

GMPの 

グレードA/B

グレードA/B

グレードA/B

グレードA/B

グレードA/B

グレードA/B

保護クラス

(※手首)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

アタッチメント方法360°取り付け可能性
フロア / シーリングフロア / 天井*
ストーブリコントローラーCS9のCS9メガピクセルCS9のHP

利用可能なオプション

ステリクリーン H₂O₂ ハーネス///

*天井はご相談ください

スカラロボット ステリクリーン
モデル

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

自由度 4444
耐荷重(kg)8.48.48.48.4
手首でのリーチ(mm)460620800 名1000
繰り返し精度(mm)0±0.010±0.01±0.0150±0月02日
ストローク(mm)200 または 400 (オプション)200 または 400 (オプション)200 または 400  (オプション)200 または 400 (オプション)
洗浄性: H202 35%
保護クラスIP65 のIP65 のIP65 のIP65 の
アタッチメント方法床または天井
ストーブリコントローラーCS9の

関連製品