TX2-200産業用ロボットシリーズ

高速で正確なTX2産業用ロボットは、次世代の6軸ロボットアームです。このロボットシリーズは、速度、頑強性、コンパクトサイズ 、精度の理想的な組み合わせを実現 。厳しい環境条件を含むすべての 業界に適応可能な独自の機能を備えています。

オプションの SIL3-PLe安全機能により 、高い生産性を実現しながら、人と機械のコラボレーションを提供します。

TX2-200シリーズは 、可搬質量 170kg、リーチ範囲2609mmです。

達する

2609mm まで

負荷容量

170kgまで

主な特徴と機能

さらに進化した性能

  • 従来より可搬質量(170kg)およびイナーシャを向上し、より多くのアプリケーションに対応します
  • クラス最高レベルのサイクルタイム

優れた洗浄適正

  • 衛生性を確保するためのジャケットは不要
  • 6.35mm未満のRはなし(EHEDG基準)
  • 多様な操作環境に適合(過酷環境等)
  • 様々な洗浄プロセスに対応 (pH 2 ~ 12*)

*ご相談ください

設置しやすくすべての環境条件に適応

  • コスト削減と省スペース化 
    •  停止距離の最適化と保護柵の軽量化が可能(セーフスピード、セーフゾーン、セーフストップやブレーキ距離計算など)
    • 複数台のロボットを使ったインテグレーションも容易に (コンパクトで積み重ね可能なCS9、ケーブルはアームごとに必要)
  • セルの製造時間を短縮

安全性を重視した設計

市場で最高の安全性能SIL3 Pleを持ち自律型モバイルロボット、協働ロボットに適合。

TCO(総所有コスト) - 持続可能な投資

  • 運用コストの最適化:
    • 省エネルギー(稼働モードでは従来よりも10%削減、休止モードでは40%削減)
    • より速い洗浄プロセス、内蔵ケーブルによりロボットジャケットがなくても衛生的なデザイン
    • 2軸と3軸にストーブリ製CBI流体コネクタを使用し、迅速かつ清潔なオイル交換が可能
  • 安全な投資
    • スペアパーツの供給期間15年
    • 過酷な環境下でも業界最高クラスの使用期間を実現

スマートコネクション

  • ツーリングとビジョンシステムに対応可能、さらに接続性が向上
  • IoT対応
  • CS9HPコントローラーまたはPLCによるオープンプログラミングソリューション

機密性の高い耐環境性バージョン

衛生的 - 湿度が高い

湿度の高い環境向けに設計されたストーブリのHEロボットは、食品業界と部品洗浄作業のベンチマークです。

当社は、各医薬品グレードをカバーする3つのロボットシリーズを提供しています:accessPharma、Stericlean、Stericlean+。

弊社の専門担当にお問い合わせいただくか、より詳しい技術情報にアクセスいただけます。

技術仕様

モデルTX2-200TX2-200L
自由度66
可搬質量170kg110kg
リーチ範囲2209mm2609mm
繰返し精度±0.02mm±0.02mm
保護クラス(*リスト部)IP65(※IP67)IP65(※IP67)
安全機能 SIL3-PLeオプション オプション 
設置方法床置き / 天吊り*床岡 / 天吊り*
ストーブリコントローラーCS9 HP
カタログ(PDF)ダウンロード

*天井はご相談ください