Accesspharma 検査および二次包装用ロボット

Accesspharmaシリーズは、医薬品の検査と二次包装に特化したソリューションです。 これらのロボットは、グレードC環境向けに設計されており、洗浄可能で、イソプロピルアルコール(IPA)での使用が可能で、ドキュメンテーションパッケージが付属しているため、製薬工場のさまざまな機械の包装、検査、パレタイジング、ブリスター、ロード/アンロードに最適です。

中程度レベルの洗浄性

  • イソプロパノール(IPA)耐性コーティング 
  • 衛生的なネジ 
  • ISOクラス5、ISO14 644準拠

スマートデザイン

  • 中空ドライブシャフトと内部配線による密閉型6軸アーム
  • インテグレーションが容易な底面配線
  • 360°設置が可能
  • 特許JCSスマートギアボックス
  • ユニークなモジュール型のSIL3- PLe安全機能

密閉性と清掃適正

IP65/IP67(リスト部)

ドキュメントパッケージが提供されます

清浄度と洗浄性に関する文書

ロボットのスペシャリスト:ストーブリへご連絡ください

技術仕様

6軸ロボット Accesspharma
モデル

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

自由度666666
耐荷重(kg)24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
手首でのリーチ(mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

繰り返し精度(mm)±0.02±0.02 

±0.02

±0.015

±0.02/±0.03

±0.02

洗浄性イソプロピルアルコール(IPA)

クリーンルーム 標準:

ISO 14644-1の
FS209Eの

 

クラス5
クラス100

 

クラス5
クラス100

 

クラス5
クラス100

 

クラス5
クラス100

 

クラス5
クラス100

 

クラス5
クラス100

GMPの 

グレードA/B

グレードA/B

グレードA/B

グレードA/B

グレードA/B

グレードA/B

保護クラス

(※手首)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

IP65の

(※IP67)

アタッチメント方法360°取り付け可能性
フロア / シーリングフロア / 天井*
ストーブリコントローラーCS9のCS9メガピクセルCS9のHP

*天井はご相談ください

スカラロボット accesspharma
モデル

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

自由度 4444
耐荷重(kg)8.48.48.48.4
手首でのリーチ(mm)460620800 名1000
繰り返し精度(mm)0±0.010±0.01±0.0150±0月02日
ストローク(mm)200 または 400 (オプション)200 または 400 (オプション)200 または 400  (オプション)200 または 400 (オプション)
洗浄性イソプロピルアルコール(IPA)
保護クラスIP65 のIP65 のIP65 のIP65 の
アタッチメント方法床または天井
ストーブリコントローラーCS9の

関連製品