- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリは、TS2 SCARAシリーズで 新たなパフォーマンスクラスに参入します。完全に再設計されたこの4軸機は、独自のJCS駆動技術を搭載し、超短サイクルタイム と 高い再現性を実現します 。また、革新的な カプセル化設計により、繊細な環境での使用に可能性をもたらします。これは、TX2 6軸ロボットも制御 する汎用 CS9コントローラー によって操縦されます。
高速で コンパクトな TS2-60ロボットは 、 最大可搬重量 8.4kg 、 リーチ620mm などの特別な機能を備えています。