6軸およびスカラ産業用ロボット

インダストリー4.0 の出現 とそれに伴う自動化の急増は、産業セクターとそのアプリケーションに決定的な影響を与えました。業界のニーズを先取りするために、ストーブリは、コンパクトなサイズ、広い作業範囲、高速、精度、あらゆるタイプの環境に耐える能力、そして何よりも、さまざまなタスクに適応する柔軟性など、多くの利点を提供する独自の産業用 ロボット を設計し ています。

ロボットファインダー

最大170kgの可搬重量に対応するように設計された4軸および6軸産業用ロボットの完全な製品ライン。

繊細な環境に向けて

クリーンルームから過酷な条件まで、繊細な環境向けにいくつかのバージョンが用意されています。

TX2 6軸多関節ロボット は、 器用さと柔軟性を向上させます。これらのロボットアームは、セルワークスペースを最大限に活用し、ハンドリング、マシンの手入れ、組み立て、テスト、パッケージング、充填、切断、洗浄、バリ取り、研磨などでの使用に最適です。同社の汎用 CS9コントローラ は、生産性が高く人間とマシンのコラボレーションを可能にするオプションの SIL 3/PL e安全機能 を備えています。

TS2 SCARAロボット (Selective Compliance Assembly Robot Arms)は、 6軸TX2ロボットと同じ構造セグメントを共有しており、高いモジュール性と 最適化された開発時間のための 同じフットプリントと、同じ CS9コントローラーを提供します。 
積み下ろし、組み立て、梱包、パレタイズ、ピックアンドプレース、ハンドリング、仕分け、杭打ち、間隔調整など、正確で反復的なタスクを非常に高速で実行できます。

ロボットファインダー
リセット


これはあなたに興味があるかもしれません