- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
スペインのモーターレース用軽量部品メーカーは、既存の3軸マシンで達成できることの限界に達していました。柔軟性、費用対効果、設計の自由度を高めるこのソリューションは、ストーブリのロボットの購入に伴って実現しました。
少量製造におけるロボット支援自動化:この課題は、スペインのDarne Sport Composites S.L.によって巧みに克服されました。モーターレース用の高価なCFRP部品を製造している同社は、金型、モデル、CFRP部品のフライス加工と穴あけにロボットを採用したいと考えていました。
Darneは、主にモーターレース用の複合部品を設計および製造しており、これには1つのバッチを含む少量の製品が必要です。製品ポートフォリオには、軽量ドアとスポイラーが含まれます。車両の重量と空力特性を減らすことで車両の最高速度を上げようとしている自動車メーカーは、ここで要件に合った高品質の部品を見つけることができます。
金型の製造とCFRP部品の加工に関する既存のソリューションに対する不満が高まっていたため、新しいロボットを購入することが決定されました。既存の3軸マシニングセンターでは、必要な顧客仕様の特定の製品を製造できませんでした。そのため、同社は、正確で柔軟性があり、操作が簡単な追加の軸を備えたシステムを探していました。
システムインテグレーターのeProject4のアドバイスとサポートにより、Darneは、これらの要件を大型 のStäubli TX200 6軸ロボットが最適に満たすと結論付けました。この決定に影響を与えた主な要因は、ロボットが最初に金型をフライス加工し、次に出現したCFRP部品を処理できるという柔軟性でした。 TX200 は、その高精度さが何よりも印象的です。完璧な表面の金型を作成し、CFRPに開けられた穴の層間剥離や不規則なエッジを排除します。
小さなバッチサイズのプログラミングには時間と労力がかかりますが、これをオフラインで実行できることは大きな利点です:ロボットが1つの部品の処理に忙しい間に、次のジョブのセットアップ作業を開始できます。
上記の例は、 TX200 が6軸ロボットの中で真のオールラウンダーであることを示しています。世界中の産業現場でその実力を証明しており、大量生産やダーンでは、1回限りのバッチから少量のバッチまで、同じ精度で処理しています。ここでは、2,194 mmという驚異的な航続距離を持つ高速6軸加工機が、柔軟性と簡単な(オフライン)プログラミングというさらなる利点を提供します。
TX200の密閉型デザインもプラスであることが判明しました。CFRPの粉塵がロボット内部に入り込み、故障の原因となるのを防ぎます。
TX200により、Darne Sport Compositesは、金型自体だけでなく、幅広いCFRP部品を迅速かつコスト効率よく製造することができます。さらに、ロボットの6つの軸により、同社はこれまで以上に冒険的な形状を開発および実装することができます。これにより、デザインチームの自由度が高まります。高品質のレーシングコンポーネントの仕上げも、ロボットの使用によって強化されています。