- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
競争力を維持し、新しい市場を征服するために、プラスチック加工業者は高付加価値の製品を設計および製造しています。プレスサイクルタイム中の自動化作業の統合が進み、金型交換時間の短縮が求められています。
クリーンな環境 に対応し 、シンプルで簡単、コンパクトな統合を提供する ストーブリの4軸および6軸ロボットアームは、プラスチック業界向けに特別に設計されています。このように、当社のロボットは製品の付加価値を高める役割を果たしています。
パフォーマンス
ストーブリ のプラスチックロボット は、速度と加速度の点で市場 最速の 6軸ロボットです(たとえば、4秒サイクルで0.8秒の離型時間)。
清潔
クラス100が標準装備されています。
柔軟性
金型が変わったときにロボットを再プログラムするだけで、さまざまな金型をグループ化して機械の能力を最大限に活用できます。当社のプラスチックロボットは 、簡単に統合して他の射出成形機(IMM)に移動することができます。新しい金型やプロセスは、当社の広範なプラスチック製品群によって簡単に対応できます。