プラスチックス

AGVは射出成形の自動化を向上させます

AGVが射出成形の自動化を大きく推進

射出成形機と技術の大手メーカーの1つである世界的に認められた企業にとって、当社のモバイルロボット製品で2つのアプリケーションを実装することができました。オーストリアのスペシャリストである彼は、油圧、全電動、ハイブリッド射出成形機、自動化ソリューション、顧客固有のアプリケーションなど、幅広い製品を提供しています。ストーブリがそばにいることで、お客様はストーブリのAGVのおかげで社内の製造プロセスを自動化することにも成功しています。 

タスク

高ペイロード – より高い接続性

同社は、オーストリアのシュヴェルトベルクにある射出成形機の生産のために、サイクルアセンブリとそれに関連する塗装プロセスの自動化を検討していました。この課題には、60トンの必要な積載量だけでなく、必要なカスタムメイド製品と、安全で安定したプロセスを確保するためのERPシステムへのシームレスな接続も含まれていました。

解決

マテリアルフローの変革

ストーブリは、PF80シリーズから、所望の要件を満たす3台のプラットフォームAGVを供給することに成功しました。

車両に加えて、納入範囲には、組立および塗装プロセス用の射出成形機を輸送するための特別なラックも含まれています。組立ラックには外部油圧ユニットが付属しており、人間工学に基づいた作業とAGV間の柔軟性を最大限に確保します。

ソフトウェア面では、AGVと人間、クレーン、その他の固定周辺機器との間の最大限の安全性を確保するインフラストラクチャ制御システムが開発されました。制御システムを介したお客様の マテリアルフローのERPシステムへの接続も実装されたため、多くの手動作業を自動化することができました。

自動 ストーブリのコネクターとAGVによる工具交換

Stäubli Connectorsは、Stäubli Roboticsと協力して、ザンクトバレンティンにある同じ顧客の生産工場で射出成形機の自動金型交換プロセスを実装しました。ツールは、無人搬送車(AGV)によって輸送されるカスタマイズされたテーブル上にあります。