- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリは、プレミアムAGV(無人搬送車)ソリューションを設計・製造しています。過去20年以上にわたり、当社のAGVプラットフォームシリーズは、製造自動化のための工場フロアでの機敏な動きを世界中のお客様に提供してきました。
私たちの使命は、高ペイロードアプリケーションの主要なAGVパートナーになることです。
当社独自のコンパクトAGVプラットフォームシリーズのポートフォリオは、全方向モーション、5 mmの高い位置決め精度、 1.5トンから最大450トンまでの最大ペイロードを輸送する堅牢性など 、優れた性能 を提供します 。 当社のソフトウェアと同期されたストーブリAGVフリートは、データドリブ ンな意思決定 のための 洞察 を提供することで 、最も効率的な方法でパフォーマンスを発揮します。
当社のAGVに組み込まれた最先端の安全機能は、人間とAGVのコラボレーションに関して最高の安全レベルを保証します。
当社のソフトウェアによって同期されたAGVフリートは、データ インサイト を有利 に 提供することにより、最も 効率的な方法で機能します。
工場の現場をつなぎ、データに基づいたインサイトを提供します。お客様のビジネスを動かします。
プラットフォーム | PF3 | PF3 OMNI | PF6 | PF10 | PF30 | PF80 |
最大ペイロード(トン) | 3 | 3 | 6 | 10 | 30 | 80 |
次元 長さ x 幅 x 高さ * (m) | 1750 x 996 x 350 | 2400 x 1035 x 350 | 2390 x 1320 x 360 | 3000 x 1755 x 350 | 3650 x 2135 x 560 | 4150 x 2665 x 660 |
ドライブタイプ | トライシクル | 全 方位 | ||||
最高速度(m / s) | 1.6まで | 1.1まで | 1.4まで | |||
レーザーナビゲーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*リフトユニットなし