Stäubli customized platform mobile robot with 32 ton payload to transport central power converters

太陽電池産業を支えるモバイルロボット

太陽電池業界は、再生可能エネルギーとの競争で、生産性向上とコスト削減という絶え間ない課題に直面しています。ストーブリのモバイルロボットは、高度な自動化と柔軟なマテリアルハンドリングソリューションで、この使命に大きく貢献しています。

ストーブリは、カスタマイズされたモバイルロボットの開発という画期的なプロジェクトで、中央電力変換器の組み立てに革命を起こしました。

ストーブリのモバイルロボットの精度と信頼性は、SMA Solar Technology社のSunny Central FLEXの組立ライン内での連続輸送を可能にします。大規模なプロジェクトにおける太陽電池、バッテリー、水素アプリケーションの統合を簡素化する革新的なモジュール式発電所ソリューションであり、 Top Innovation Award 2024を受賞しました。ストーブリのモバイルロボットは、高感度で重い電力変換器を安全かつ効率的に輸送し、損傷のリスクを最小限に抑え、生産を最大限高速化するために特別に設計されています。

関連製品