プロセスの信頼性を高める安全な動き
高可搬質量、高精度かつアジャイルな動作が要求される用途では、ストーブリのAGVは、高価な部品を安全に搬送するために求められる性能をご提供します。
低振動で精度の高い動きにより、搬送される繊細な部品に機械的な影響を与えることはありません。これらの利点は、Fraunhofer IFAM、FFT Production Systems、Hexagonといったパートナーとの研究プロジェクト「UniFix」で実証されました。
かさばる高価値部品を安全に移動する。
サポートテーブルの扱い。
スムーズで正確な動きにより、輸送された顕在部品に機械的ストレスがかからないことを保証します。
特許取得済みの駆動技術を備えたAGVは、特殊な動作条件下でも一貫して効率的に求められる要件を満たします。高度な技術により、AGVはインダストリー4.0環境に完全に統合することができます。
当社のスペシャリストにご連絡ください