製紙業

製紙業界向けのフルスケールの自動化ソリューションを提供

製紙産業用モバイルロボット

重量のあるロール紙の自動搬送が簡単に実現できます。高可搬重量リフトユニット、全方向稼働、人と機械の安全な相互作用により、ストーブリのモバイルロボットは製紙業界の柔軟性と生産性を向上させます。

主な特長と利点

コンパクトなフットプリント

コンパクトな設置面積の全方向型モバイルロボットにより、既存のインフラストラクチャにアジャイルなモーションを提供

4.5トンリフトユニット

リフトシステムにより、モバイルロボットは最大4.5トンのロール紙を持ち上げることができます

環境との安全な相互作用

安全な人と機械のコラボレーションにより、ストーブリのモバイルロボットは工場フロア にシームレスにインテグレートすることが可能

サクセスストーリー

関連製品

コンタクト

専門担当ににご連絡ください