- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
完全自動化されたプロセスにより、細胞培養処理がラボから大量生産ラインへと移行します。ストーブリのクリーンルームロボット:TX60シリーズは、大量培養に対応し、バッチごとの一貫性を保証します。
現在、Sartorius Stedim Biotechグループの一員であるTAP Biosystems社のCellmateは、ローラーボトルやT-フラスコでの細胞培養に必要な全工程を完全自動化する定評あるシステムです。このシステムは、工程を変更することなく、ラボから大量生産ラインへと移行し細胞培養処理を可能にします。
最新世代のCellmateには、21 CFR Part 11への準拠を必要とするプロセスで使用する場合、システムの検証をサポートするソフトウェアが付属しています。
ストーブリ のクリーンルーム用ロボットTX60シリーズを使用することで、Cellmateは以下を自動化します。
当初は厳しいGMP環境向けに開発されましたが、現在では90種類以上のCellmateが、製造や研究における細胞培養アプリケーションの範囲にわたって導入されています。セローノ、アムジェン、アビジェン、ノバルティス・アニマルヘルスなどの施設に導入されています。
さまざまなアプリケーションには、次のものがあります。