サクセスストーリー

CHU Grenoble Alpesのバイオバンクオートメーション

ストーブリのロボットが-150°Cという低温でサンプルを処理するバイオバンクの自動化により、作業員の負担が軽減され、処理能力が向上し、サンプルの品質が向上します。 

グルノーブル病院の生物資源センターには、診断と研究の両方に使用されるサンプルが保管されています。サンプルの品質とユーザーの安全性を向上させるために、摂氏-196度という低い温度で、清潔で非常に要求の厳しい環境で動作できるロボットを探していました。 アイレレックのロボットサンプル管理システムとストーブリ RX160 HD 6軸ロボットを使用したバイオバンクオートメーション。