- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
輸液バッグの製造と充填には、無限の柔軟性、最大出力、クリーンルームへの準拠が必要です。ストーブリの6軸ロボット TX60 のスピードと精度により、キーフェルは毎時7,200個の袋を生産することができます。
輸液バッグの製造と統合充填を管理する要件を満たすことは容易ではありません:最も厳しい品質と衛生基準、完全なクリーンルームの適合性、無制限の柔軟性、および可能な限り少ないスペースを占有しながら最大の出力は、ユーザー仕様のリストのトップにある基準です。
Gmbh Kiefel は、IV-Express の製品範囲に理想的なシステムコンセプトを持っています。IV-Expressは、機械のバージョンに応じて、2、4、または6の構成で、毎時最大2400、4800、さらには7200個の記事を出力します。柔軟性が鍵:このシステムは、さまざまなサイズのIVバッグや、ピールシームを備えたマルチチャンバーバッグを製造するように構成できます。
すべての作業および処理ステップのサイクルタイムは一貫して最適化されます。ロボットに求められる要件も同様に高いです。6軸加工機は超高速であると同時に、スペースが限られているため、非常にコンパクトな設計で、正しいクリーンルームの分類を満たす必要があります。
ストーブリのTX60 は 、超高速、正確、信頼性が高く、粒子の排出が少ないため、充填ステーションの第一推奨です。また、TX60は完全にカプセル化された構造を誇っています。これにより、ロボットの清掃が容易になり、標準バージョンでもクリーンルーム分類ISO 5を満たしており、IV-Expressでの使用に十分です。
医薬品液の充填は、現在の衛生規制に準拠し、投与が正確であることが重要です。その後、ストーブリの6軸ロボット TX60 が充填された袋を閉めます。さまざまなクロージャーシステムで使用でき、さまざまなタイプのIVバッグに対応します。さらに、機械の短いサイクルタイムに追いつくのに十分な速さです。