医薬品製造

液体・固体の生産

医薬品製造は、高度に管理・規制された環境で行われます。生産はアイソレーターで行われ、除染が義務付けられ、監視されています。ほとんどすべてのプロセスを自動化して、柔軟性と無菌性を高めることができます。

原薬製造から最終ラインパッケージングまでの当社のソリューションを是非ご活用ください。

医薬品有効成分産業(API)は、化学的および物理的手段の両方によって原材料から製造されています。必要な分子の複雑さに応じて、APIの合成には、さまざまな処理技術を利用した多段階の複雑な化学が必要になる場合があります。医薬品有効成分がどこで製造されるかにかかわらず、企業は、それが使用される国によって設定された厳格な安全性と品質基準を順守する必要があります。

Active Pharmaceutical Ingredient production 3D line
lamp-information
lamp-information
cancel-white

TX2-160 Stericleanオープニングパウダーバルクおよび供給充填ラインを備えたアイソレーター内の小ロットAPI生産

cancel-white

TX2-160がアイソレータから空バルクを降ろし、物流エリアへの輸送にAGVを使用するモビリティアップグレードの例

主な用途

  • バルク粉体処理
  • 原薬船の輸送
  • APIロジスティクス
❝ ロボットはデリケートな物質を扱う理想的なパートナーとなり、人は自分の知識がかけがえのない仕事に専念することができます。❞

ルドルフ・ミヒャエル・ワイス | ファーマロボティクスのグローバルヘッド

市場の期待に効率的に応えるためには、生産は容易に拡張できることが求められ、ロボットの柔軟性はそれを可能にする重要な要素となります。

1台のロボットで複数の独立した、あるいは連動した作業を処理できる小型アイソレーター、複数のロボットを備えた完全な生産ラインであってっも、ロボットは異なるRTU容器を管理することができ、必要に応じて生産を簡単に変更することができます。

Primary packaging 3D line for drug production
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Filling and closing syringes with a TX60 Cleanroom
cancel-white

アイソレーター内のTX2-40 Stericleanによるバイアル充填

A Stäubli TX2-90 six-axis robot is used for the fully automated filling of HA gel in an aseptic environment.
cancel-white

TX2-60 Stericleanによるスロッシング防止動作による5バイアルの移送

cancel-white

TX2-40 Stericleanによる充填バイアルのストッパー配置とキャッピング

cancel-white

TX2-60 Stericleanは、充填されたバイアルをトレイに入れます

主な用途

  • 充填
  • デネスティング/再ネスティング
  • バッグと浴槽の開口部
  • 検査
  • 看貫
  • 転送
  • 凍結 乾燥
  • キャッピング
  • ストッパーハンドリング
  • 固体重量充填
  • 圧縮
❝ 優れた柔軟性を備えたロボットベースの自動化ソリューションは、小ロット生産の第一選択肢です。❞

RUDOLF MICHAEL WEISS | ファーマロボティクス部門 グローバルヘッド

サクセスストーリー

個別に梱包されると、出荷までの道のりが始まります。二次包装エリア内の要件はアイソレータ内よりも制限が緩いですが、機器の洗浄性は依然として重要な役割を担っています。タスク全体を通して、トレーサビリティは必須であり、ロボットはプロセスの各段階での検査に大きな柔軟性を提供します。

品質保証は最も厳しい要件を持っているため、検査ユニットに対する需要はますます高まると予想されます。二次包装エリアでは、高い生産性を維持しながら作業者の安全を確保するために、ロボットの協調的な側面を考慮することができます。

Secondary packaging 3D line for drug production
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

TX2-60は、充填されたシリンジをブリスターに入れます

cancel-white

二次包装用スカラロボット

cancel-white

TX2-160と自動フォークリフトによるパレタイジングでパレットを物流エリアに移動

主な用途

  • コンテナハンドリング
  • 検査
  • デバイスおよびコンポーネントのアセンブリ
  • ブリスター
  • ラベリング
  • カートニング
  • 転送
  • パレタイジング
  • トラッキング
❝ 最初の分子から出荷まで、ロボットは医薬品製造チェーンにおいて重要な役割を果たしています。 

ルドルフ・ミヒャエル・ワイス | ファーマロボティクスのグローバルヘッド

サクセスストーリー

当社のロボットラインアップ