サクセスストーリー

製薬業界向けの優れたソリューション

Bausch Switzerland S.A.は、ストーブリの クリーンルームロボットTX60 を組み込んだシリンジの充填と閉鎖のための独自の革新的なソリューションを開発し、毎時なんと4,000本のシリンジを排出しました。

お客様にとってのメリット

  • システムの柔軟性が大幅に向上
  • 生産性の向上
  • 極めて短いサイクルタイムと最大のプロセス信頼性
  • 高精度なドージングによる安全性

タスク

シリンジの充填と閉鎖

Bausch Switzerland S.A.は、シリンジの充填と閉鎖のための優れたソリューションである535を製品群に取り揃えています。この革新的なシステムには、ストーブリのクリーンルームロボットTX60 CR が含まれており、毎時最大4000本の注射器の最大出力を達成します。

Bausch Switzerland S.A.は、スイス、ドイツ、米国、ブラジルの別会社で構成されるBausch Advanced Technology Group の会社です。製薬業界向けの機械の設計と製造に20年以上携わってきたグループは、豊富な経験を積んできました。シリンジ、カープール、バイアル、ボトル、アンプル、IVバッグを処理するための完全な医薬品包装ライン向けのソリューションを提供しています。

同社は、535マシンで注射器や類似の物体の投与と閉鎖のプロセス基準を設定しています。これは、充填手順の自動化および/または検証を含むあらゆるアプリケーションに使用することを目的としています。このメーカーは、層流に適した設計と高品質のステンレス鋼を機械に採用し、さらにストーブリの高速で正確な 6軸ロボットTX60 CR を選択し ました。

解決

ロボットはあらゆるプロセスに柔軟性をもたらします

Bausch Switzerland S.A.では、ロボットの使用により、標準システムの柔軟性が大幅に向上することが期待されています。 TX60クリーンルーム ロボットは、ハンドリング、投薬、閉鎖プロセスに大きな柔軟性をもたらします。ロボットのおかげで、追加のタスクをセルに統合することも可能です。全体として、システム上ではるかに幅広い製品を処理でき、必要に応じて作業内容を強化することができます」と、Bausch Switzerland S.A.のCEOであるJean-Luc Muller氏は述べています。

しかし、システムの柔軟性を最大限に引き出すだけでは、製薬業界のお客様のご要望を完全に満たすことはできません。システムの生産性も重要です。この点で、ハードルは常に高く設定されています。毎時約4000本の注射器を投与し、投薬および閉鎖機の出力はトップクラスです。

お客様の使用状況

サイクルタイムを短縮し、プロセスの信頼性を最大限に高めます

1秒未満のサイクルタイムは、革新的なシステムと加工技術、そして非常に高速で高精度なロボットによってのみ達成できます。ストーブリ TX60 CR は、まさにこのような状況のために設計されました。ストーブリが自社開発した高剛性のカプセル化された機械構造とコンパクトなダイレクトドライブJCMギヤードモーターにより、すべての軸で非常に高速な加速が可能です。

このシステムは、印象的な革新性と細部へのこだわりを念頭に置いて、プロセスの信頼性を最大限に高め、高出力を実現するように設計されています。 TX60 CR は、クリーンルーム環境下でも、シリンジを迅速、正確、確実に自動的に充填・閉めます。それは長期経験の利点と設計されている先駆的なグリッパーシステムが装備されている。重要な特徴の1つは、シリンジの充填と閉鎖を同時に使用し、システムのサイクルタイムを大幅に短縮することです。

正確な投薬による安全性

薬の正確な投与は、注射器の充填に不可欠な役割を果たします。正確な投与量を確保するために、機械には最大±0.05%の充填精度を実現するバルブフリー投与ユニットがあります。汚染や気泡の形成を防ぐために、充填と閉鎖は真空中で行われます。その性能により、535はシリンジの自動充填と閉鎖の基準を打ち立てています。

Jean-Luc Muller氏は、同社がストーブリのロボットを選んだ理由を次のように要約しています。私たちは、市場で入手可能な最高のコンポーネントのみを使用する、高速で経済的で信頼性の高いシステムでこれを達成します。ストーブリがロボットの供給先として選ばれたのは、クリーンルームへの適合性、精度、速度、信頼性の点で、ストーブリのロボットが製薬・医療技術において最先端を走っているからです。