サクセスストーリー

非経口(非経口)薬の自動包装

バイエル・シェリング・ファーマ社は、ストーブリの2つのロボットアームを使用して、点滴バッグへの自動充填と包装を行っています。 RX160 および TX200 ロボットは、クリーンルーム環境での連続生産を提供します。

お客様にとってのメリット

  • 途切れることのない生産
  • 非常に経済的で省スペースのソリューション
  • ロボットはクリーンルームで高度な分類ができます
  • コンパクトな設計と密閉された表面構造により、市場で最も清掃が簡単なシステムです

タスク

製薬産業における袋詰めおよび包装

バイエル・シェリング・ファーマは、米国、ラテンアメリカ、アジア、ヨーロッパに生産拠点を持つ世界最大級の製薬会社です。ドイツのレバークーゼンでは、厳しい衛生条件下で非経口(非経口)投与用の医薬品を製造しています。液体は、ボトル、アンプル、ビニール袋などの一次包装に充填されます。その後、ロボットが医薬品を梱包して輸送します。

解決

ロボットは最高の効率の代名詞です

ストーブリの2台のロボットが、袋詰め・包装の生産ラインで連携して作業し、小型 のRX160 が袋を搬送し、大型のTX200がトレイを搬送します。トレイが交換されても生産が遅くならず、RX160が袋 を堆積させ続けることができるように、TX200CS8C HPロボットコントロール ユニットはすべてのプロセスをシーケンスします。トレイの交換は中断を余儀なくされず、製品を中断することなく処理できます。

バイエル・シェリング・ファーマの非経口プロセス制御技術責任者であるマンフレッド・ブロウスティンは、この装置がクリーンルームでの使用に非常に適していることを確認しています。

公称耐荷重100kgの TX200 は、 特に袋加工ラインでの使用に適しています。搬送されるトレイは24袋を収納でき、頑丈なスチールフレームで囲まれているため、グリッパーツールの重量も考慮する必要があります。これにより、総重量は約30kgとなり、TX200の能力の範囲内です。