- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
病院の薬局は、薬が患者に適切に投与されるようにします。この困難な作業のために、ストーブリ のクリーンルームロボットTX60L は、注射器や点滴バッグに適切な量の薬を充填することができます。
病院の薬局では、毎日、患者に投与するために何百回分の薬をまとめています。このようなデリケートな作業の質を向上させると同時に、有毒な可能性のある製剤との皮膚接触のリスクから診療所のスタッフを保護するために、カナダのサプライヤーであるインテリジェント・ホスピタル・システムズは、注射器や輸液バッグに任意の量の薬を充填できるロボット支援システムを開発しました。
RIVAシステムは柔軟性を考慮して設計されており、一般的に入手可能な薬瓶、使い捨て注射、さまざまなサイズの輸液バッグに対応できます。特定の患者に対する単回投与と、多数の同一のバルク製剤を切り替えることができます。
高精度のストーブリ TX60Lクリーンルーム ロボットは、注射器や輸液バッグにあらゆる量の薬剤を充填します。このロボットは、最小限の表面積で完全にカプセル化されているため、特にクリーンルームでの使用に適しており、周辺機器をわずか4.5m²のセルに収めています。
シュンクの電動グリッパーでセル内のホッパーからボトルとシリンジを取り出し、インテークステーションで必要な用量を引き出し、ラベル付きのシリンジをシャフトから排出します。あるいは、用量を輸液バッグに入れることもできます。また、粉末の薬剤にも対応しています。液体を粉末と一緒にボトルに追加して希釈し、ボトルを混合ステーションで攪拌してから、液体の薬をシリンジに吸い込みます。