お知らせ採用情報
ストーブリは、電気コネクタ、流体コネクタ、産業用ロボット、繊維機械の4つの事業部を擁するグローバル・メカトロニクス・ソリューション・プロバイダーです。現在、世界28カ国で事業を展開する国際的なグループです。
当社の様々な製品に関する詳細情報をご覧ください。
現在選択中のサイト
使用可能な言語
オーストリア | EN | DE ベルギー | EN | FR | NL ブルガリア | EN | BG チェコ | EN | CS デンマーク | EN エストニア | EN フィンランド | EN
フランス | EN | FR ドイツ | EN | DE ギリシャ | EN ハンガリー | EN | HU イタリア | EN | IT ルクセンブルグ | EN | FR オランダ | EN | NL
ノルウェー | EN ポーランド | EN | PL ポルトガル | EN | PT ルーマニア | EN | RO セルビア | EN | SR スロバキア | EN | SK スロベニア | EN | SL
スペイン | EN | ES スウェーデン | EN スイス | EN | DE | FR イギリス | EN
アルゼンチン | EN ボリビア | EN ブラジル | EN | BR チリ | EN コロンビア | EN
エクアドル | EN メキシコ | EN ペルー | EN アメリカ | EN ベネズエ | EN
バングラディシュ | EN 中国 | EN | 简体中文 香港 | EN | 繁體中文 インド | EN インドネシア | EN | ID
イスラエル | EN 日本 | EN | JA パキスタン | EN シンガポール | EN 韓国 | EN | 한국어
台湾 (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文 タイ | EN | TH トルコ | EN | TK ウズベキスタン | EN ベトナム | EN | VN
オーストラリア | EN エジプト | EN モロッコ | EN | FR 南アフリカ | EN
ストーブリは、プレミアムAGV(無人搬送車)ソリューションを設計・製造しています。ストーブリの新しい3トンAGVプラットフォーム、PF3は、新たな産業用途を切り開きます。
ストーブリPF3は、優れた性能を発揮します。その超コンパクトな設計により、高い位置決め精度(+/-5mm)で最大3トンのペイロードを運び、持ち上げることができます。安全で薄型のPF3は、将来を見据えた生産とスマートなワークフローを可能にします。
PF3は、テーブルの下を走行して荷物を拾ったり、商品を適切な位置に降ろしたりして、これらのタスクをサブセンチメートルの位置精度で実行します。
費用対効果、信頼性、柔軟性は、製造プロセスの最先端にあります。ストーブリのAGV PF3は、超コンパクトな設計と長持ちする技術でこれらの課題に対処します。
PF3は、パレットを最終目的地まで運ぶことで、この時間のかかるタスクを実行します。