uniVAL pi は、SRCI 通信規格のインタプリタです

ロボットをPLCプログラミング言語およびソフトウェアと統合する簡単な方法

uniVAL piは、PLCアプリケーションからロボット制御を可能にするインターフェースです。すべての重要な機能は、PLCファンクションブロックを用いて、お好みのPLCプログラミングスイートでプログラムできます。PLCプログラマーは、複雑な生産ラインや機械にロボットを導入でき、プロジェクトのコストと開発工数を減らすことができます。

SRCI(Standard Robot Command Interface)のパイオニア

ストーブリは、SRCIを導入した最初のロボットメーカーの1つであり、SRCI機能を最大限にカバーしています。

効率性

  • 標準化されたプログラミング言語により所要時間を最大30%カット
  • さらに一元化されたセル設計により、トラブルシューティングの時間を短縮します。すべてのデータとプログラムはPLCで処理されます。

使いやすさ

  • さまざまなロボットブランドで作業する際のプログラミングへのアクセスが向上します。ストーブリの特別な知識は不要
  • 既存のPLCソフトウェアスイートとのシームレスな統合

速度と精度の両立

ストーブリのロボットは性能に妥協しません。uniVAL piは、最高の速度と精度を実現します。


SRCIオフィシャルメーカー

ストーブリによるSRCIの実装

ストーブリは、SRCIに準拠したUnival piにより、profibusのWebサイトにSRCIメーカーとして正式に掲載されています。ストーブリのロボットは、ユーザーとロボット間の標準化された通信により、簡単にプログラミングできます。

Siemens SIMATICエコシステムとの互換性

uniVAL pi では、Siemens の PLC 開発者は Siemens TIA Portal を用いて ロボットをプログラミングできます。 必要なすべてのロボット機能ブロックは Simatic Robot Library (Siemens が提供) によって 提供され、ロボットとの通信は SRCI 標準を用いて実行できます。

HMIとポイントティーチングは、ストーブリのティーチペンダントまたはシーメンスのSIMATICロボットインテグレーターにより実行できます。