- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
ストーブリは、経糸製造自動化ソリューションの世界的リーディングプロバイダーとして、製織工場に大きな利益をもたらし、製織準備に関連するすべてのプロセスをより効率的にするという1つの目標を達成するために、常に研究開発に力を注いでいます。
ストーブリは、最近のイノベーションであるBEAMPROリーディングインマシンにより、サイジングプロセスに取り組み、経糸準備の全プロセスに最適化のための非常に効率的な要素を追加しました。
先染めのサイジング工程から、完全に引き込まれたハーネスまで、わずか2つの工程で完了
多色織物工場では、様々な単色の荒巻ビームを組み合わせて経糸を製造する場合、通常はサイジングマシンで各シートを直接組み合わせます。この場合、最高の織物品質を達成するためには、正確な糸順序、正確なカラーリピート、均質な経糸配列が要求されます。そこでBEAMPROの出番です: サイジングマシンでBEAMPROを使用すれば、経糸は1:1リースがなくても、AWCオプションのヤーン・リピート・マネジメントを装備したSAFIRオートドローイングマシンですぐに引き込むことができます。
BEAMPROマシンは、サイジング時の読み取り工程で、最初から最後まで正しく並んだカラーストライプで経糸を構成します。これは、ビームのほぼ断面的な経糸品質をサポートします。