- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
ストーブリのテクニカル・テキスタイル用TF織機シリーズは、モジュラー設計を特徴とし、必要な仕様を満たす個別の構成が可能です。サーボ制御の開口や筬の水平動作などの高度な技術の組み合わせにより、お客様は無限の設計の自由を享受し、必要な特性を備えた革新的な生地を生産できます。
モジュール | 複合材料用の3D、高性能、高温ファブリック用 | 重工業用テキスタイル用 |
---|---|---|
経糸供給 | スケーラブルクリール | ワープビームスタンド |
緯糸挿入 | 高さ 可変のシングルサイドレピア | 両面、高さ違いのダブルレピアオプション |
織り幅 | ~ 50 cm – 130 cm | 70 cm - 530 cm |
開口の形成 | ジャカード:3ポジションジャカードマシン。最大33,792フック、2ポジションジャカードマシン。最大51,200のフック。UNIVAL 100(オプション) ドビー:オンデマンド | ジャカード:3ポジションジャカードマシン。最大33,792フック、UNIVAL 100(オプション) ドビー:ヘビードビー(オプション) 特別なニーズには、ジャカード と ドビー を組み合わせることも可能です |
スレイとリード | 垂直ビートアップモーション;非常に強いビートアップ力と高い経糸密度構成のための高負荷対応オプション | |
コントロール | 織機とジャカード用のセントラルタッチスクリーン1台 |