Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

カムモーション S1600 および S1700 (標準的織物向け)

ストーブリのカムモーションシリーズS1600とS1700は、様々な平織りの製織に最適です。S1700シリーズは、特殊な厚手の生地の製造にも使用できます。どちらのシリーズも、エアジェット織機、レピア織機で使用できます。

利点
  • 頑丈な一体型本体フレーム
  • 内蔵型オートレベリング装置 (S1692 / S1781 / S1792)
  • カムとベベルギアの交換は迅速に行えます
  • ヘルドフレームへ動きを正確に伝えます
  • オイルバス内のオイル循環をポンプにより行い電子的にモニタリングしています
  • メンテナンス不要の新しい高性能ハーネスモーション
  • S1792ではオイルバスを使用せず、的確なオイル循環を行うことにより油温と油量を監視しています

製品バリエーション

フィルターのリセット

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...