Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

パターン生地用ロータリードビー S2600シリーズ

電子制御のポジティブロータリードビーS2600シリーズは、プロジェクタイル織機で あらゆる種類のパターン生地を製造するのに適しています。S2600シリーズ は、織機から直接カップリングでドビーシャフトを駆動させるか、トランスミッションチェーンを介して駆動させることが可能です。

このシリーズには、S2665 タイプとS2675タイプがあります 。

利点
  • 頑丈な一体型本体フレーム
  • アクセス性を高めるモジュラー構造
  • 非常に強靭で、パフォーマンスが一定しており信頼性が高い
  • 抜群のパフォーマンス
  • 容易な開口量調整
  • ローメンテナンス
  • オイルバス潤滑
  • 電子制御による独立したストーブリ・コントロール・ユニット、一体型コントロール・ユニット、または織機による電子制御

特徴/モデル

S2665 / S2675

筐体サイズ

ピッチ

リフティングユニット18台

12ミリメートル

アプリケーション

プロジェクタイル織機

アダプテーション

ローポジション

トランスミッションプロジェクタイル織機サイドからの提供

ストーブリは、さらに、お客様に提供しています...