Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 500 SINGLELOOP

ALPHA 500 SINGLELOOP halı dokuma makinesi özellikle konutlarda ve kamu veya ulaşım sektörlerinde kullanıma yönelik bukle ve düz halıların yanı sıra parça halılar ve duvardan duvara halıların üretimine uygundur. Bu dokuma makinesi bir tel dokuma tezgahına kıyasla üç kat daha yüksek üretkenliği ve operasyonel stabilitesi ile ön plana çıkmaktadır.

    Avantajlar

    Temel kurulum özellikleri sayesinde çift kanca arasındaki alan azaltılmıştır ve ilmek oluşumu için gerekli yardımcı atkıyı dokuma işlemi sırasında temizleyen özel bir çekme cihazı bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde fabrikalar çok ince ilmekler (2 mm) oluşturarak oldukça hafif halılar üretebilir.

    Uygulamalar
    • İlmek
    • İlmek Yapısı
    • Ters Çevrilmiş
    • Sisal
    • ve daha fazlası

    TEMEL ÖZELLİKLER

    ALPHA 500 SINGLELOOP

    Çalışma prensibi

    Üstten devirli, doğrudan tahrik teknolojisine sahip çift rapierli sistem

    Kontrol

    1 adet merkezi kontrolör

    Hav ipliği için ağızlık açma

    Jakar makinesi LX2493, 3 dört makine bir arada kullanılarak 6.720 ila 16.896 hav ipliği elde edilebilir

    Zemin çözgüsü için ağızlık açma

    S2688 döner armür

    BakımMerkezi, sıvı soğutmalı

    Stäubli size ayrıca şunları sunar...