Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

ALPHA 500 XHDC

ALPHA 500 XHDC, mükemmel bir yüzeye ve olağanüstü tasarımlara sahip yüksek sıklıktaki halılarla müşterilerinin beğenisini kazanmak isteyen dokumacılar için ideal makinedir. Makine ekipmanı yüksek hav sıklığına sahip halıların dokunmasını destekler.

Özel dokuma yapıları oluşturma seçeneği sayesinde, dokumacılar elde dokunmuş gibi görünen makine halıları üretebilir. Halı uzmanlarını bile şaşırtacak derecede yüksek kalite ve harika bir görünüm elde edilir.

    Avantajlar
    • Çok yüksek yoğunluklarda dokuma için özel olarak geliştirilmiştir
    • Figürlerin birbirine karışmadığı çok net tasarımlar elde edilmesine imkan tanır
    • Dokumacılar olağanüstü tasarımlar oluşturabilir
    • Çok net ve mükemmel hizalanmış bir halı yüzeyi elde edilir
    • Mükemmel operasyonel güvenilirliği dokuma sürecinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlar
    Uygulamalar
    • Kesik hav
    • Yüksek yoğunluk

    TEMEL ÖZELLİKLER

    ALPHA 500 XHDC

    Çalışma prensibi

    Üstten devirli, doğrudan tahrik teknolojisine sahip çift rapierli sistem

    Kontrol

    1 adet merkezi kontrolör

    Hav ipliği için ağızlık açma

    Jakar makinesi LX2493, 3 ila 4 dört makine bir arada kullanılarak 20.160 ila 33.792 hav ipliği elde edilebilir

    Zemin çözgüsü için ağızlık açma

    Maks. 16 çerçeveli UNIVAL 500 servo kontrollü armür

    BakımMerkezi, sıvı soğutmalı

    Stäubli size ayrıca şunları sunar...