铁路连接器解决方案

动力连接器:铁路交通工具的关键环节 

市区和城际铁路客运及货运是当今世界面临环境和人口挑战的集中表现。作为国际铁路行业 30 多年的合作伙伴和主要供应商,我们十分了解您面临的挑战及期望,例如服务连续性、极端天气条件和机械应力。我们的产品涵盖所有应用和类型的流体、压缩空气、液压、冷却系统、加注和排放、电力以及定制的连接解决方案——所有这些产品都能够承受最苛刻的机械和气候条件。

我们的专业团队利用他们的专业知识,可以在全球范围内每个项目的每个阶段提供支持并创造价值,充分满足您的需求。我们提供合适且有竞争力的解决方案,包括协调和规划、技术参数分析和验证、预研究、原型制作、合格测试、特定测试、系列测试、质量控制、调试、使用、维护、持续改进和成本控制。

我们的连接解决方案的优势——极高可靠性。我们的 MULTILAM 接触技术保证了接触面之间的永久接触,因此,在最极端的条件下,低电流可获得恒定的接触电阻,从而实现更高的可靠性和安全性:无论是电(高达数千安培)、热(高达 120°C)、机械坚固性、耐温度变化、振动和冲击——我们连接器系统模块化的特性是为客户提供满足各项技术要求、应用广泛的连接解决方案的保证。

我们的应用 

史陶比尔电池组连接器可满足铁路行业的特定要求,特别适合在铁路车辆中使用。

这些连接器基于我们的模块化连接器系统 CombiTac 的部件,具有很高的容差能力。
rail-train-glossy-transparent
lamp-information
The  battery packs connector CT-HE meet the specific requirements of the railway industry and are particularly suited for the use in railway rolling stock.
cancel-white

CombiTac CT-HE

该连接器可与 Ø12 mm 电源插针和 Ø1.6 mm 信号插针接合,即电连接和电池组监控。

用于转向架和牵引电机的电连接器每天都受到极端恶劣环境条件的影响。强烈的温度波动(例如高山地区的冰雪)、高机械应力、振动和污染都不会影响电源、信号和数据传输的可靠性。

railway-motor-solution--mpc
lamp-information
rail-bogie-success-stroy-stadler
cancel-white

电机与 MPC 的连接

MPC 可与面板插座进行直线或90度连接

得益于独特且久经考验的 MULTILAM 技术,我们的模块化动力连接器可确保在要求最严苛的应用中仍具有较长的使用寿命和可靠性。

railway-converter-container-connections-mpc
lamp-information
lamp-information
Header image with modular power connector MPC, dedicated to rolling stock system
cancel-white

变流器箱体内连接

变流器箱体内连接。MPC 可与面板插座进行直线或90度连接。

GSR 2.5 fork connector in IGBT module of traction converter
cancel-white

史陶比尔叉式连接器

牵引变流器 IGBT 模块中的 GSR 2.5 叉式连接器

模块化动力连接器 EvoTrak MPC 通过对通用部件的合理化和标准化处理,能提供通用多用途、紧凑型和模块化的解决方案。动态电缆与 DCO 尾夹)系统相结合确保耐用性。

 

railway-intercar-solution-roof-mpc
lamp-information
Product image with modular power connector MPC, dedicated to rolling stock system
cancel-white

可能的组合:

角度到角度•角度到面板安装插座•角度到直线•直线到直线组合•提供插针或插座版本•尺寸 1 用于插针直径 8mm/14mm 或尺寸 2 用于插针直径 20mm



按产品查询

重置