30 万公里高速行驶里程下性能高度稳定

大电流传输、紧凑型设计、轻量化和强抗振性在所有运输行业中都至关重要。我们的产品完全满足了铁路和基础设施连接中机车车辆应用的需求。无论何时,只要需要安全可靠的电源、数据、信号或流体连接来支持这些创新铁路项目中的系统,史陶比尔电连接器都是受欢迎的技术合作伙伴。史陶比尔提供强大、高性能和最可靠的连接部件组合,公司在行业中的广泛经验,以及世界各地的许多史陶比尔专家与铁路工程师合作开发最合适、最高效的连接解决方案,赢得了客户的一致赞誉。

对列车运营商来说,安全性、可靠性、耐久性和经济性是定制化解决方案的关键。我们的质量经过了大量公开的测试程序和经验的验证。我们始终高度重视探索现场数据、根据客户规范进行测试程序以及长期的内部测试,确保质量和耐用性。对质量孜孜不倦的追求和成功的铁路项目记录是史陶比尔行业经验的基础,这使我们经验丰富的专家成为了创新铁路项目的合作伙伴。

我们的产品具有高载流能力、节省空间的紧凑型设计,空间狭小位置也同样适用。我们专注于为客户提供个性化的解决方案,将自己视为解决方案提供商和合作伙伴,致力于创新的、高性能、轻量化和流线型的解决方案,满足您在苛刻环境下的使用需求。

我们可以创建完全满足客户特定要求的定制化解决方案。

railway-train-glossy-white
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
GSR Fork connector for rackable Li-ion battery connection from our Slide-inline
cancel-white

电源功率变流器

- 用于快速连接铜排的绝缘和非绝缘叉式连接器以及用于变流器输入/输出的模块化动力连接器

Header image with connector for harsh environnement, used in the railway industry, dedicated to e-mobility connectors
cancel-white

动车组车钩系统

用于极端环境的多极电连接器和用于自动车钩上的电插针

cancel-white

接地解决方案

线箱/线柜和门之间的接地铰链,带配电的接地块

Product image with modular power connector MPC, dedicated to rolling stock system
cancel-white

可变电阻器

用于输入/输出的模块化动力连接器

Teaser image with CombiTac uniq for table
cancel-white

控制系统

用于控制或通信系统电连接的模块化系统



按产品查询

重置

铁科院

为世界最大的高铁网络提供可靠的连接技术:史陶比尔大功率连接器,应用于最新一代火车牵引变流器。
High-speed train leaving train station, Fuxing, Chinese railway