插件系统连接器

母排用单叉形和双叉形插头

种类丰富的单侧叉形插头和双侧叉形插头最适合用于连接不同厚度的母排并确保极高的应用灵活性高功率双叉形插头扩大了额定电流范围,并允许出现高角度和偏差公差。针对单叉形插头,可提供各种类型的导线连接和附加的绝缘外壳。由于内部采用了 MULTILAM 技术,可保证恒定的低接触电阻和较长的使用寿命,以及抗振动和抗冲击性能。可根据需求特别设计叉形插头和端子。

优势
  • 有效可靠的母排连接
  • 用于不同母排厚度的叉形插头
  • 提供多种导线连接解决方案
应用
  • 高电流母排连接
  • 固定和可移动母排之间的连接
  • 用于低压和高压、室内和受保护的室外安装装置
  • 供电、能源储备和电池用连接器
  • 滑入式机架用连接器
  • 电力电子设备和转换器用连接器
主要特点
  • 单侧或双侧
  • 采用 MULTILAM 技术,保证恒定的低接触电阻和高可靠性
  • 可根据需求特别设计叉形插头和端子
设计
  • 铝、镀银
  • 绝缘外壳(单侧叉形):PPO
  • MULTILAM torsio / fusio
技术规格

叉形插头

产品种类

额定电流(105℃ 终温)

可达 2,000 A

额定电压 绝缘外壳

600 V

短路电流 (1s)

可达 50.4 kA

峰值电流承受能力

可达 144 kA

插拔次数

> 1,000