压入式插座 SEB2-...

SEB2-F2,8

SEB2-R

绝缘型Ø 2 mm插座,可对接带硬质绝缘套管 的Ø 2 mm弹簧式插头。压入式安装在塑料或 金属等材质面板上。
接线方式:扁平连接片2.8 mm x 0.8 mm 或 圆形针Ø 1.9 mm

订货号

型号

额定电压/额定电流

连接方式

 

65.9099-*

SEB2-F2,8

600 V, CAT III / 10 A

Flat connecting tab

2.8 mm x 0.8 mm

Au

65.9193-*

SEB2-R

600 V, CAT III / 10 A

Round connecting pin

Ø 1.9 mm

Au

单击订单号以打开相应的数据表。