平行夹持器

技术说明

  • 这种夹持器的夹持力非常高
  • 外壳由高固铝合金制成
  • 固定钳口由钢制成,用于匹配标准或定制夹钳
  • 介质:经过过滤的含油/无油空气
  • 可选购 PNP/NPN 传感器

技术参数

活塞直径 (mm)每个夹钳的冲程 (mm)6 bar 时的 夹持力 (N)作用原理
10211-15单作用或双作用型
16333-40单作用或双作用型
20540-49单作用或双作用型
25755-75单作用或双作用型
3211152-179单作用或双作用型
4015248-285单作用或双作用型
164102双作用型

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系