夹钳

技术说明

  • 从小型夹钳到动力夹钳的全系列产品
  • 小型夹钳适用于非常狭窄的空间
  • 动力夹钳具有非常高的闭合力
  • 各种各样的夹钳形状

技术参数

名称夹紧直径(mm)6 bar 时的闭合力 (N)可选传感器PNP/NPN作用原理
60 系列103.5单作用型
80 系列1012单作用型
80 系列1012单作用型
90 系列1015单作用型
100 系列1022单作用或双作用型
110 系列直接组装66 - 95单作用或双作用型
120 系列直接组装83单作用型
130 系列2095单作用型
2016 系列2052单作用型,自动对中
325 系列20365单作用型
332 系列20310双作用型

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系