响应艺术家和专业织造工匠挂毯创作的极致灵活性

TextielMuseum纺织博物馆”位于荷兰蒂尔堡,是荷兰的国宝级博物馆,也是全球最杰出的纺织博物馆之一。博物馆设有TextielLab纺织实验室,该实验室位于一座建于19世纪60年代的旧纺织厂内,是一处国家历史古迹。TextielLab纺织实验室提供艺术家和专业织造工匠能有机会使用最先进的纺织设备。

挑战

TextielMuseum纺织博物馆与世界各地的纺织艺术家、专业织造工匠及大学开展密切合作。博物馆希望通过安装一套新的提花设备来提高水平,该套设备将提供极大的灵活性和适应性。这项安装任务特别具有挑战性,因为受限于博物馆的空间(包括天花板高度)。

带给客户的好处

  • 实现挂毯织造的无限创新
  • 结构紧凑:完美契合有限空间
  • 在天花板高度受限的情况下实现通丝磨损优化

解决方案

TextielLab纺织实验室安装了一台新的3.5米规格织机,配备史陶比尔LXL大针数提花机,规格最大14336针,具有端到端通丝。国际知名的尼日利亚纺织艺术家奥托邦戈·恩坎加(Otobong Nkanga) 参与TextielLab纺织实验室此次新购入的设备揭幕。这是史陶比尔在TextielLab纺织实验室安装的第四台设备,使TextielMuseum纺织博物馆能够吸引更多的纺织艺术家和设计师,使他们可以尽情发挥创新创意。这台提花机是项目团队设计的解决方案的核心部分。之所以选择史陶比尔LXL提花机,是因为它提供了博物馆所需的极大灵活性和适应性,开辟了新的无限可能,并且还可用于挂毯织造。提花机结构紧凑,完美契合有限的空间。该提花机提供安全通道,可直接进入进行设备调整。此外,史陶比尔全新NOEMI选针电控系统,能够减少通丝深度并将通丝绳均匀分布在提花机的整个宽幅上。这项新技术使TextielLab纺织实验室实现了通丝磨损优化。凭借全新设计的铝制目板架,该设备确保无振动操作。

创新与质量完美结合美学与人体工程学

史陶比尔很自豪能够参与这个令人印象深刻的项目并为其成功做出贡献。这是史陶比尔长期承诺和企业宗旨的完美典范,那就是:“创新与质量完美结合美学与人体工程学"。

此类应用的产品解决方案