Biothérapie et biotechnologie

Les robots dans le process de fabrication de médicaments biologiques basée sur les cellules humaines 

Les médicaments biologiques, y compris les médicaments de thérapie innovante (ATMP), sont produits à partir de cellules humaines. De nombreux laboratoires biotechniques utilisent déjà ce processus pour la fabrication de vaccins. Un robot est capable de gérer le processus entier, y compris la modification de cellules humaines, en combinant les principes actifs et en les conditionnant pour être délivrés aux patients. Les directives en matière de fabrication sont maintenant réglementées par la FDA, et la « nettoyabilité » de l'équipement est exigée car l'environnement de telles chambres est surveillé de près pour assurer la qualité des produits.

Biotherapy 3D line
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
The use of Stericlean robots in vaccine production
cancel-white

Production biologique grande échelle gérée par un robot Stericlean lors des étapes de culture cellulaire

cancel-white

Récolte de culture cellulaire avec un TX2-160 Stericlean

cancel-white

Petit lot de thérapie cellulaire par stericlean TX2-60

Automated cell culture
cancel-white

TX2-90 Stericlean pendant le brassage, processus de culture cellulaire

cancel-white

Application de pipetage par un robot TX2-40 Stericlean

cancel-white

Conditionnement des médicaments biologiques par un robot TX2-90 et remplissage des poches de perfusion

cancel-white

Nettoyage manuel par essuyage à l'aide d'un robot TX2-160 Stericlean

Applications principales

  • Culture Cellulaire 
  • Cell factory
  • Thérapie génique et cellulaire
  • Bio-impression 3D
  • Pipetage
  • Traçabilité
  • Remplissage
  • Agitation
  • Nettoyage
❝ La robotique permettra le déploiement de la production de médicaments personnalisés avec comme objectif de faire baisser les dépenses pour le patient.  ❞
Rudolf Michael Weiss | Responsable mondial du secteur Pharma Robotics

Success stories

Nos gammes de robots dédiées