Offre pharmaceutique

Précision, fiabilité, nettoyabilité

pharmaceutique

Des robots industriels dédiés pour chaque zone pharmaceutique

Nos clients et les principaux leaders pharmaceutiques font confiance à nos solutions. Forts de cette reconnaissance, nos ingénieurs ont ainsi entrepris d’adapter notre fameuse gamme de robots dédiés à l’environnement pharmaceutique

Ces 30 années d’expérience sur le marché pharmaceutique ont permis le développement de robots Stericlean et Cleanroom 4 et 6 axes, la gamme la plus large du marché, pour répondre aux multiples contraintes du marché pharmaceutique. La robotique est devenue de plus en plus populaire en raison de sa flexibilité et des tendances à la médecine personnalisée et à la production en petites séries.

Notre offre pharmaceutique comprend la gamme Stericlean pour les environnements aseptiques et la gamme Stericlean+, toutes deux adaptées aux exigences toujours croissantes du secteur pharmaceutique en fournissant des solutions validées qui répondent aux normes d’hygiène et de propreté les plus élevées.

Le robot dans l’industrie est défini en fonction de la charge utile, de la portée et de la vitesse. Dans l’industrie pharmaceutique, un quatrième facteur est également pris en compte avec l’environnement et le processus de nettoyage de l’équipement. Stäubli offre une solution flexible dans ces différents domaines. 

Zones de production pharmaceutique

La production pharmaceutique est divisée en plusieurs zones qui nécessitent des spécifications différentes en termes de processus de nettoyage et d’émission de particules. Stäubli définit 4 niveaux d’exigence, de l’isolateur le plus restrictif de la catégorie A soumis à un H₂O₂ agressif, à la zone logistique, en passant par le niveau intermédiaire d’inspection, les RABs, les emballages secondaires où l’équipement est ponctuellement nettoyé avec des lingettes alcoolisées

Isolateur - Grade A (ISO 5)

  • Ligne de remplissage/finition contrôlée de médicaments hautement puissants et toxiques.
  • Normes d'hygiène les plus élevées en matière de conception, de matériaux et de composants
  • Nettoyage VHP régulier
Robots hautement aseptiques pour isolateur. Grade A/B (ISO 5)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Remplissage des flacons par un TX2-40 Stericlean+ dans l'isolateur

cancel-white

Le TX2-60 Stericlean+ place les flacons remplis sur les plateaux

RABS, lyophilisateurs et autoclaves - Grade A/B (ISO 5)

  • Processus auxiliaire autour de l'isolateur.
  • Conception hygiénique requise.
  • Nécessite parfois des taux de concentration VHP plus faibles, du H₂O₂ liquide nettoyant les tissus ou une stérilisation et une décontamination par alcool aux propriétés différentes.
Robots hautement aseptiques pour RABS et lyophilisateur. Grade A/B (ISO 5)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Chargement de conteneurs vides dans l'solateur. Le TX2-160 Stericlean manipule le plateau/boîte Akylux. Le TX2-40 pousse le produit dans la ligne de remplissage.

cancel-white

Déchargement du conteneur rempli depuis l'isolateur vers l'emballage secondaire, les autoclaves ou le lyophilisateur.

Emballage secondaire - Grade C (ISO 6/7)

  • Contrôle et emballage individuel
  • Design facile à nettoyer
  • Désinfection ponctuelle à l'alcool (IPA)
Robots pour l’inspection et l’emballage secondaire. Grade C/D (ISO 7)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Palettisation avec le robot TX2-90.

cancel-white

Chargement des TUBs par le robot TX2-60.

Emballage final - Grade D/E & CNC (ISO 8)

  • Conditionnement, encartonnage et palettisation
  • Robot "Look Pharma" (Robot Blanc)
  • Moins d'exigences de nettoyage
Emballage final. Grade D/E (ISO 8)
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Le robot TX2-60 place les seringues remplies dans un blister.

cancel-white

Palettisation avec le robot TX2-160 et le chariot élévateur AGV déplace la palette vers la zone logistique.

Live conferences replay

Stäubli Robotics vous invite à visionner ses conférences en ligne dédiées au marché pharmaceutique.

Téléchargements

Pharmaceutique et santé

En savoir plus sur nos applications pharmaceutiques