Messe

ITM 2024, Istanbul
Neueste Stäubli-Innovationen für effizientes Weben

13. Mai 2024


Stäubli auf der ITM 2024

Stäubli präsentiert auf der ITM 2024 seine neuesten Innovationen für zuverlässiges Hochleistungsweben

Stäubli, führend in der Webereitechnologie, wird auf der ITM 2024 eine Reihe von bahnbrechenden Innovationen präsentieren und damit sein Engagement für die Gestaltung der Zukunft von Textilien und der Webereiindustrie untermauern.

Besuchen Sie uns vom 4. bis 8. Juni an Stand 803 in Halle 8 und entdecken Sie die neue Einziehmaschine Stäubli SAFIR PRO S67.

Die erste SAFIR PRO S67 Maschine geht in die Türkei. Dieses automatische Einzugssystem wurde an das 1987 in Kahramanmaraş gegründete Unternehmen LUTUF MENSUCAT A.Ş. verkauft. Das Unternehmen wird es zur Verbesserung seines Webprozesses einsetzen:

"Mit unseren 248 Webmaschinen erreichen wir derzeit eine durchschnittliche Tagesproduktion von 50.000 m. Um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden, investieren wir stets in erstklassige, leistungsstarke und schnelllaufende Maschinen. Unsere Investition in die Stäubli SAFIR PRO S67 wird den Weg für einen reibungsloseren und effizienteren Webprozess ebnen, der zu einer qualitativ hochwertigen Gewebeproduktion und einer schnellen Anpassung an die Marktanforderungen führt."

Entdecken Sie als Weltpremiere auf der ITM die Einziehmaschine SAFIR PRO S67, die perfekt an die Bedürfnisse des türkischen Marktes angepasst ist. Sie verfügt über das innovative AWC 2.0 (siehe unten) Layer- und Offsetmanagement, das die Effizienz beim automatischen Einziehen von Doppelkettbäumen für Stapelfasern und insbesondere für ausgefallene Denim-Anwendungen unterstützt.

Stäubli's Lösungen für die Weberei, die an der Messe zu sehen sind

Die Besucher des Messestandes werden eine breite Auswahl von Maschinen und Systemen für die effiziente Webereivorbereitung, das Schaft- und Jacquardweben sowie das Teppichweben sehen. Wir erläutern Ihnen gerne die vielen Vorteile, die Stäubli-Lösungen für Ihre Textilfabrik bieten können, wie z.B:

  • Reibungsloses Anweben dank der einfach zu bedienenden TIEPRO-Kettknüpfmaschine, die für perfekt geknüpfte Kettfäden sorgt.
  • Stilwechsel – Automatisierung – Active Warp Control 2.0
    Fadenerkennung schneller, als das Auge sehen kann. Entdecken Sie die hochmoderne AWC 2.0 Technologie, die Messdaten durch Bildverarbeitung und Datenanalyse interpretiert und dabei fortschrittliche Algorithmen, Software und Hochleistungsprozessoren einsetzt. AWC 2.0 bietet der Weberei erweiterte Möglichkeiten zur Herstellung innovativer, herausragender und einzigartiger Designs.
  • Qualität bei höchsten Webgeschwindigkeiten mit der Rotationsschaftmaschine S3280 für Ultra-Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei minimalen Vibrationen. Diese Schaftmaschine in Kombination mit dem neuen e32g-Getriebe ist ein Muss für das Schaftweben, das maximale Produktivität verlangen. Die Maschine verfügt über ein vollständig integriertes Kühlsystem, eine optimierte und geregelte Wärmesteuerung, eine verbesserte Temperaturregelung, ein neues Schmiersystem und die Fähigkeit, höhere Lasten zu bewältigen.
  • Geringerer Energieverbrauch. Unsere Demo-Jacquardmaschine SX PRO ist mit dem innovativen MX PRO-Modul ausgestattet, das von der NOEMI-Elektronikarchitektur und dem TC8-Controller gesteuert wird. Diese energieeffiziente Jacquard-Anlage verspricht den Webern außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
  • Neueste Bindungstechniken – Sehen Sie unsere neuesten Teppichwebinnovationen, die speziell für die Anforderungen des türkischen Marktes entwickelt wurden. Die Teppichwebmaschine ALPHA 580 UNIVERSAL wurde entwickelt, um die Ansprüche des Marktes nach schnellen Designänderungen und anspruchsvollen Webstrukturen zu erfüllen. Sie webt eine Vielzahl von Teppichqualitäten mit bis zu 5,3 m Webbreite. Das komfortable Garnhandling, die hohe Betriebssicherheit und die lange Lebensdauer machen diese Maschine zu einer außergewöhnlichen Produktionslösung. Besuchen Sie unseren Stand und sehen Sie sich die Auswahl der ausgestellten Muster an.

Dies und vieles mehr erwartet Sie am Stäubli-Stand auf der diesjährigen ITM in Istanbul. Unser Team freut sich darauf, Sie zu empfangen und mit ihnen über Ihre Herausforderungen auszutauschen.