- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Unsere schnellen und präzisen TX2 Industrieroboter bilden die nächste Generation der Stäubli Sechsachsroboterarme. Die TX2 Baureihe steht für eine neue Dimension hinsichtlich Geschwindigkeit, Steifigkeit, Kompaktheit und Präzision. Die TX2 Robotergeneration mit ihren einzigartigen Merkmalen passt sich perfekt jeder Produktionsumgebung an, selbst an sensible Arbeitsbereiche.
Optionale SIL3-PLe-Sicherheitsfunktionen ermöglichen eine hohe Produktivität dank kompakterer und dennoch leistungsstarker Zellen.
Der TX2-200 Roboter hat eine Tragkraft von bis zu 170 kg mit einer Reichweite von 2609 mm.
Typ | TX2-200 | TX2-200L |
---|---|---|
Anzahl Freiheitsgrade | 6 | 6 |
Traglast | 170 kg | 110 kg |
Reichweite | 2209 mm | 2609 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.045 mm | ±0.055 mm |
Schutzklasse (Handgelenk) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) |
Sicherheitsfunktionen | Optional | Optional |
Montagemöglichkeiten | Boden/ Decke* | Boden/ Decke* |
Stäubli Steuerung | CS9 HP | |
Produktdatenblatt (PDF) | Herunterladen |
*Fragen Sie uns