Heimtextilhersteller setzt auf die Vorteile von großformatigen Jacquardmaschinen

Têxteis Penedo wurde 1975 in Portugal gegründet. Heute ist das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der portugiesischen Textilindustrie und für seine branchenführenden Produkte und Innovationen bekannt. Es produziert hochwertige Luxus-Jacquardstoffe für die Heim- und Hoteltextilindustrie, die nach Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, Europa und in die USA exportiert werden.

HERAUSFORDERUNG

Die Textilindustrie ist seit jeher vom starken Wettbewerb unter Herstellern geprägt. Es gibt viele Nachahmer, der Preisdruck ist hoch, und aufgrund der Schnelllebigkeit von heute sind kürzere Lieferzeiten und verbesserte Reaktion und Flexibilität gefragt.

In diesem Umfeld stellt sich der Spezialist für Haushalts- und Hoteltextilien Têxteis Penedo der Nachfrage auf den Märkten für Heim- und Hoteltextilien, indem er kontinuierlich in Technologie investiert und Mode- und Markttrends proaktiv vorwegnimmt.

KUNDENVORTEILE

  • Hohe Flexibilität für die Gestaltung verschiedener komplizierter Muster
  • Hohe Produktivität und Kosteneffizienz
  • Vielseitig einsetzbare Maschinen, anpassbar je nach Produkt und spezifischen Anforderungen
  • Rasche Reaktion auf schnell veränderliche Markttrends

LÖSUNG

Da die Hakenzahl in Jacquardmaschinen ausschlaggebend für die Produktionsflexibilität und die Gestaltung komplexer Muster ist, hat Têxteis Penedo in seinen Produktionsanlagen zunehmend größere und vielseitiger einsetzbare Stäubli Jacquardmaschinen (LX, LXL und LXXL) mit bis zu 25.600 Haken installiert. Auf diese Weise war das Unternehmen in der Lage, über 500 neue Produkte zu entwickeln und jährlich mehr als 150 Millionen Meter Textilien zu produzieren.

Dank dieser großformatigen Jacquardmaschinen gewann Têxteis Penedo die erforderliche Flexibilität, um komplizierte Muster zu gestalten und zugleich eine ausgezeichnete Stoffqualität bei gleichbleibender Produktionseffizienz zu gewährleisten. Die kundenspezifisch konfigurierten Maschinen werden den jeweiligen Anforderungen für Innenausstattung und Produkte angepasst, wie z. B. Bettlaken, Decken, Bettbezüge, Tischwäsche etc.

Was sagt der Kunde?

"Stäubli liefert uns seit jeher hochgradig technische, zuverlässige und flexible Lösungen, die auf unsere spezifischen Anforderungen optimal zugeschnitten sind. Mit den großformatigen Jacquardmaschinen von Stäubli können wir unseren speziellen Herausforderungen bei der Stoffgestaltung begegnen. Die Produktionssteigerung ist bemerkenswert - auch bei komplexen Mustern."

Francisco Xavier Leite, CEO Têxteis Penedo

Produktlösung für diese Art von Anwendung