- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die elektronische Jacquardmaschine LXXL PRO von Stäubli ist ideal für das Weben von Flachgewebe auf Greiferwebmaschinen bei begrenztem Platzangebot.
Diese Jacquardmaschinen und unsere Webgeschirre sind perfekt aufeinander abgestimmt und können präzise an die Webmaschine angepasst werden, um eine optimale Einstellung zu erreichen.
Die LXXL PRO Jacquardmaschine wurde speziell für das Weben von großgemusterten Flachgeweben entwickelt, wie z.B. Polsterstoffe, Gobelin, Seidenstoffe und Bekleidungsstoffe.
Die Maschine zeichnet sich durch mehrere Innovationen aus, die für Energieeinsparungen sorgen:
TYPENMERKMALE/MODELL | LXXL PRO |
---|---|
Einsatzbereich | Greiferwebmaschinen |
Gewebeart | Alle Flachgewebe |
Verfügbare Formate | 15.360 / 17.920 / 20.480 / 23.040 / 25.600 Platinen* |
Antriebskonzept und Fachbildung |
|
Auslösung der Hakenbewegung | Stäubli MX PRO-Module mit QUICK LINK-Schnellverbindung |
Elektronische Steuerung | Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole TC8; mit der Webmaschine synchronisiert |
* Formate mit bis zu 51.200 Platinen werden durch die Kombination von 2 Maschinen erreicht.