Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

SAFIR S32 pour textile filaments

Le système de rentrage automatique SAFIR S32 est idéal pour le traitement de filaments afin de réaliser des tissus pour les stores, les vêtements de loisir, les doublures ainsi que les tissus techniques.

Composé d’une machine de rentrage mobile et d’un, ou dans l’idéal, de plusieurs postes de rentrage stationnaires, le système rentre automatiquement le fil dans le peigne et les lisses. SAFIR S32 est disponible avec jusqu’à 8, 12, ou 16 cadres porteurs. Le produit final est une chaîne dont la nappe est entièrement rentrée dans le peigne et les lisses. À l’aide d’un chariot de transport de harnais adapté, cette unité compacte est transportée vers la machine à tisser, et déposée dans la machine ou rangée temporairement dans une zone de stockage.

Le système a été conçu pour assurer des vitesses de rentrage et une flexibilité maximale dans la configuration du système selon l'espace disponible. L’adaptation aux flux des matériaux dans l’atelier est optimale.

Principales caractéristiques de SAFIR S32
  • Les informations à l’écran, pictogrammes et messages d'aide contextuelle fournissent une aide optimale et ergonomique aux opérateurs, pour la production comme pour la programmation.
  • Le système peut être intégré dans tous les ateliers. Son encombrement est minimal, et il peut être positionné de manière optimale dans un grand nombre de configurations différentes.
  • Pour les applications à 2 ensouples pour le traitement de filaments, il existe une option Layer & Offset Management équipée de quatre barres de serrage ; elle assure des performances de pointe pour le traitement de la chaîne.
TYPES DE FIL
  • Multifilaments et monofilaments fins
  • Fils coton et mixtes (fils cardés, peignés)
  • 1,1-67 tex, Ne 532-9, 11-670 dtex, 10-600 den, Nm 900-15

Caractéristiques principales

Stäubli vous propose également…