ALPHA 500 LEANTEC

Le métier à tisser tapis ALPHA 500 LEANTEC est une machine spécialisée pour les tisserands qui produisent les tapis shaggy, la pelouse artificielle ou les tissus grèges pour impression. La qualité de l’équipement de cette machine, par exemple en termes de solution de formation de la foule, garantit des vitesses de production supérieures et permet le traitement des filés de filaments, des rubans et des fils avec des fibres naturels ou synthétiques. La machine peut être équipée d’une ou deux lances, en fonction des exigences de l’application.

    Avantages
    • Production de qualité optimale, grâce à une programmation flexible et précise de la ratière servocontrôlée.
    • Facile d’utilisation grâce à un contrôleur central.
    • Production optimisée.
    Applications
    • Velours coupé
    • Haute-laine
    • Shaggy
    • Gazon synthétique

    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

    ALPHA 500 LEANTEC

    Principe de fonctionnement

    Système à lance simple ou double avec prise du fil au-dessus, technologie direct drive

    Contrôle

    1 contrôleur centralisé

    Formation de la foule de la chaîne de fond

    Ratière UNIVAL 500T contrôlée par servomoteur

    Shed formation of pile warps

    Ratière UNIVAL 500T contrôlée par servomoteur

    MaintenanceCentralisée, refroidie par circulation liquide

    Stäubli vous propose également…