Modulare Steckverbinder

EvoTrak uneingeschränkte Modularität – im mittleren und hohen Leistungsbereich

Die EvoTrak Familie bietet vielseitige, flexible elektrische Verbindungen für die Schlüsselkomponenten der elektrischen Traktionkette für Schienenfahrzeuge. Die kompakten und flexiblen modularen Steckverbinder, von 1 bis 4 Polen, erfüllen alle gängigen Normen und sind schienenfahrzeuggeprüft. Einfache Handhabung und ein One-Stop-Shop-Ansatz runden das Portfolio ab.

EvoTrak richtet sich nach den Bedürfnissen des Marktes und bietet die bekannte EvoTrak MPC Linie (früher MPC) für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf und das neue geschirmte System EvoTrak lite-Linie, welches abgestimmt für Anwendungen im mittleren Leistungsbedarf konzipiert ist. Ein modulares System, das genau an die Bedürfnisse der Anwendung angepasst werden kann.

Die integrierte MULTILAM-Kontakttechnologie garantiert eine lange Lebensdauer dank niedrigstem Kontaktwiderstand und Zuverlässigkeit in anspruchsvollsten Umgebungen.

Stäubli steht Ihnen weltweit zur Seite und bietet lokale Unterstützung für kundenspezifische Anforderungen. Für modulare, kompakte Lösungen, die den spezifischen technischen Anforderungen der Umgebungsbedingungen und den regionalen Anforderungen gerecht werden.

EvoTrak - Modularere Steckverbinder

Die EvoTrak Familie wurde speziell für vielseitige, flexible elektrische Verbindungen für die Schlüsselkomponenten der elektrischen Traktionkette für Schienenfahrzeuge entwickelt. Die vielseitige, kompakte und modulare Lösung für eine Vielzahl an Anwendungen.

EvoTrak – konfigurieren Sie Ihre Lösung nach Ihren Bedürfnissen:

Finden Sie weitere Produkte, die zu Ihnen passen:

Filter zurücksetzen